Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
757-463/000-010 - Module répartiteur pour capteurs/actionneurs avec raccord M8 6 pôles 3 pôles Câble de raccordement, 10 m
Nomenclature
757-463/000-010
BESTNR
No de produit
757-463/000-010
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
20.00 mm
BREITE
Largeur
30.00 mm
TIEFE
Profondeur
123.00 mm
GEWICHT
Poids
763.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
6-fach
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19