Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2091-1172/200-000 a 2091-1182/200-000 - THR-Female connector eCOM with straight solder pin pin spacing 3.5 mm / 0.138 in
Lista materiale
2091-1175/200-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
3 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
10 A
RM
Passo
3.50 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
11.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
grigio chiaro
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin spacing
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.2 + 0.1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02