Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2091-1322 bis 2091-1328 - Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften Rastermaß 3.5 mm / 0.138 in
Stückliste
2091-1324
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
10 A
RM
Rastermaß
3.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
11.60 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
13.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = Polzahl x Rastermaß
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1.1 +0.1 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02