Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2091-1322 à 2091-1328 - Female header with angled solder pins Pin spacing 3.5 mm / 0.138 in
Nomenclature
2091-1324
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
10 A
RM
Pas
3.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
11.60 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
13.00 mm
FARBE
Couleur
gris clair
BEMERKUNGEN
Comment
L = Nombre de pôles x pas
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.1 +0.1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02