카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
2091-1324
WAGO
PG 26 - picoMAX
Series 2091
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg26/serie2091/2091-1322_0999-0962.prj},{NB=2091-1324},{BESTNR=2091-1324},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.50},{P=4},{HOEHE=11.60},{BREITE=14.00},{TIEFE=13.00},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = Polzahl x Rastermaß},{BOHRLOCHDURCHM=1.1 +0.1 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{GEWICHT=2.120},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2091-1324},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2091-1324}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2091-1322 TO 2091-1328 - Female header with angled solder pins Pin spacing 3.5 mm / 0.138 in
Bill of material
2091-1324
BESTNR
Item-No.
2091-1324
2091-1324
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
160
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
2
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
10
A
RM
Pin Spacing
3.50
mm
P
No. of poles
4
4
HOEHE
Height
11.60
mm
BREITE
Width
14.00
14.00
mm
TIEFE
Depth
13.00
mm
FARBE
Color
light gray
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin spacing
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.1 +0.1 mm
GEWICHT
Weight
2.120
2.120
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청