Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2092-1172/200-000 aż do 2092-1182/200-000 - THR-Female connector eCOM with straight solder pin pin spacing 5 mm / 0.197 in
Lista materiałowa
2092-1176/200-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16 A
RM
raster
5.00 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
16.20 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
13.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.6 +0.1 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD