Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2092-1172 bis 2092-1182 - Federleiste eCOM mit geraden Lötstiften Rastermaß 5 mm / 0.197 in
Stückliste
2092-1176
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
16 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
16.20 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
13.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = No. of poles x Pin Spacing
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1.6 +0.1 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02