Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2092-1172 à 2092-1182 - Female connector eCOM with straight solder pin pin spacing 5 mm / 0.197 in
Nomenclature
2092-1176
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
SPANNUNG
tension de mesure
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
16 A
RM
Pas
5.00 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
16.20 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
13.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.6 +0.1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02