Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2092-1172 a 2092-1182 - Female connector eCOM with straight solder pin pin spacing 5 mm / 0.197 in
Lista materiale
2092-1176
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
16 A
RM
Passo
5.00 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
16.20 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
13.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.6 +0.1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02