Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2092-1322/200-000 hasta 2095-1326/200-000 - THR female header with angled solder pins Pin spacing 5 mm / 0.197 in
Lista de materiales
2092-1323/200-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
RM
Paso
5.00 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
13.60 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
15.40 mm
FARBE
Color
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.5 +0.1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02