Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2092-1422 a 2092-1432 - Plug with right angled solder pin pin spacing 5 mm / 0.197 in
Lista materiale
2092-1426
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
16 A
RM
Passo
5.00 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
14.40 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
19.50 mm
FARBE
Colore
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.6 +0.1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02