Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2092-1522/002-000 a 2092-1526/002-000 - Male connector Pin spacing 5 mm / 0.197 in
Lista materiale
2092-1523/002-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
16 A
RM
Passo
5.00 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
18.20 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
30.00 mm
FARBE
Colore
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.2 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06