Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2092-1601 - Gripping plate 3- to 4-pole suitable for 5 mm pin spacing
Lista de materiales
2092-1601
BESTNR
Item-No.
2092-1601
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
20.00 mm
BREITE
Ancho
12.00 mm
TIEFE
Profundidad
0.80 mm
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Peso
0.220 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14