Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2092-1632/024-000 à 2092-1638/024-000 - Embase mâle traversante avec brides de fixation Pas 5 mm / 0.197 in
Nomenclature
2092-1633/024-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
10 A
RM
Pas
5.00 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
13.60 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
31.80 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2 mm | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 7.8 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 6.8 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06