Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2092-1632/024-000 a 2092-1638/024-000 - Connettore maschio passa parete con flange di fissaggio Passo 5 mm / 0,197 poll
Lista materiale
2092-1633/024-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
10 A
RM
Passo
5.00 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
13.60 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
31.80 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2 mm | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 7.8 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 6.8 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06