Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2092-1722/200-000 a 2092-1732/200-000 - Striscia di pin a saldare, 1.4 mm Ø solder pin, angolato, Passo pin 5 mm
Lista materiale
2092-1726/200-000
BESTNR
Item-No.
BEZEICHNUNG
Designazione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
16 A
RM
Passo
5.00 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
7.60 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
12.30 mm
FARBE
Colore
nero
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.6 (+0.1) mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02