Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 10
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2092-1722/200-000 to 2092-1732/200-000 - Solder pin strip, 1.4 mm Ø solder pin, angled, Pin spacing 5 mm
Bill of material
2092-1726/200-000
BESTNR
Item-No.
BEZEICHNUNG
Description
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16 A
RM
Pin Spacing
5.00 mm
P
No. of poles
HOEHE
Height
7.60 mm
BREITE
Width
mm
TIEFE
Depth
12.30 mm
FARBE
Color
black
GEWICHT
Weight
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.6 (+0.1) mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)