카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
2092-1726/200-000
WAGO
PG 26 - picoMAX
Series 2092
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg26/serie2092/2092-1722_0200_0999-0962.prj},{NB=2092-1726/200-000},{BESTNR=2092-1726/200-000},{BEZEICHNUNG=Lötstiftleiste, 6-polig},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{RM=5.00},{P=6},{HOEHE=7.60},{BREITE=29.20},{TIEFE=12.30},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=1.570},{BEMERKUNGEN=L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.6 (+0.1) mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2092-1726_200-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2092-1726_200-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2092-1722/200-000 to 2092-1732/200-000 - Solder pin strip, 1.4 mm Ø solder pin, angled, Pin spacing 5 mm
Bill of material
2092-1726/200-000
BESTNR
Item-No.
2092-1726/200-000
2092-1726/200-000
BEZEICHNUNG
Description
Solder pin strip, 6-pole
Solder pin strip, 6-pole
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
250
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16
A
RM
Pin Spacing
5.00
mm
P
No. of poles
6
6
HOEHE
Height
7.60
mm
BREITE
Width
29.20
29.20
mm
TIEFE
Depth
12.30
mm
FARBE
Color
black
GEWICHT
Weight
1.570
1.570
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.6 (+0.1) mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청