Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2092-3302 bis 2092-3305 - Federleiste mit geraden Lötstiften Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in
Stückliste
2092-3303
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
16 A
RM
Rastermaß
7.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
15.40 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
12.50 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1.5 +0.1 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02