Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2092-3322 à 2095-3325 - Female header with angled solder pins Pin spacing 7.5 mm / 0.295 in
Nomenclature
2092-3323
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
16 A
RM
Pas
7.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
13.60 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
15.40 mm
FARBE
Couleur
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.5 +0.1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02