Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2092-3322 a 2095-3325 - Female header with angled solder pins Pin spacing 7.5 mm / 0.295 in
Lista materiale
2092-3323
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
16 A
RM
Passo
7.50 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
13.60 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
15.40 mm
FARBE
Colore
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.5 +0.1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02