카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
2092-3323
WAGO
PG 26 - picoMAX
Series 2092
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg26/serie2092/2092-3322_0999-0962.prj},{NB=2092-3323},{BESTNR=2092-3323},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=7.50},{P=3},{HOEHE=13.60},{BREITE=20.00},{TIEFE=15.40},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.5 +0.1 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{GEWICHT=3.620},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2092-3323},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2092-3323}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2092-3322 TO 2095-3325 - Female header with angled solder pins Pin spacing 7.5 mm / 0.295 in
Bill of material
2092-3323
BESTNR
Item-No.
2092-3323
2092-3323
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
630
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16
A
RM
Pin Spacing
7.50
mm
P
No. of poles
3
3
HOEHE
Height
13.60
mm
BREITE
Width
20.00
20.00
mm
TIEFE
Depth
15.40
mm
FARBE
Color
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.5 +0.1 mm
GEWICHT
Weight
3.620
3.620
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청