Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2092-3422/200-000 aż do 2092-3425/200-000 - THR-Plug with right angled solder pin pin spacing 7.5 mm / 0.295 in
Lista materiałowa
2092-3423/200-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
630 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16 A
RM
raster
7.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
14.40 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
19.50 mm
FARBE
kolor
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 7.2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.6 +0.1 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02