Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2092-3502/002-000 aż do 2092-3505/002-000 - Male connector with gripping plate and sliding Pin spacing 7.5 mm / 0.295 in
Lista materiałowa
2092-3503/002-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
630 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16 A
RM
raster
7.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
18.20 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
mm
FARBE
kolor
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing) + 7.2 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06