Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
762-4101 - Touch Panel 600 10.9 cm (4,3") Web Panel
Lista materiale
762-4101
BESTNR
Codice art.
762-4101
BEZEICHNUNG
Designazione
TP600, 4.3, 480x272, PIO1, WP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
135.00 mm
BREITE
Larghezza
155.00 mm
TIEFE
Profondita
58.00 mm
GEWICHT
Peso
640.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
10.9 cm (4.3'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01