Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
762-4101 - Touch Panel 600 10.9 cm (4,3") Web Panel
Lista materiałowa
762-4101
BESTNR
Nr zamówienia.
762-4101
BEZEICHNUNG
Description
TP600, 4.3, 480x272, PIO1, WP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
135.00 mm
BREITE
szerokość
155.00 mm
TIEFE
głębokość
58.00 mm
GEWICHT
masa
640.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
10.9 cm (4.3'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01