Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
762-4301/8000-002 - Touch Panel 600 10.9 cm (4,3") Control Panel
Lista de materiales
762-4301/8000-002
BESTNR
Item-No.
762-4301/8000-002
BEZEICHNUNG
Designación
TP600, 4.3, 480x272, PIO3, CP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
135.00 mm
BREITE
Ancho
155.00 mm
TIEFE
Profundidad
78.00 mm
GEWICHT
Peso
640.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
10.9 cm (4.3'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01