Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
762-4302/8000-002 - Touch Panel 600 14.5 cm (5,7") Control Panel
Stückliste
762-4302/8000-002
BESTNR
Bestell-Nr.
762-4302/8000-002
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
TP600, 5.7, 640x480, PIO3, CP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
163.00 mm
BREITE
Breite
172.00 mm
TIEFE
Tiefe
78.00 mm
GEWICHT
Gewicht
1221.000 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
14.5 cm (5.7'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01