카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
762-4302/8000-002
WAGO
PG 27 - Special components WAGO-I/O-SYSTEMS
Series 762 Touch Panel 600
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg27/serie762tp600/0762-4302_8000-0002.prj},{NB=762-4302/8000-002},{BESTNR=762-4302/8000-002},{BEZEICHNUNG=TP600, 5.7, 640x480, PIO3, CP},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=163.00},{BREITE=172.00},{TIEFE=78.00},{GEWICHT=1221.000},{BEMERKUNGEN=14.5 cm (5.7'')},{RGB=0.78,0.78,0.78,0},{ECLASS71=27-24-23-01},{ECLASS81=27-24-23-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/762-4302/8000-002},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/762-4302/8000-002},{FILENAME=762-4302_8000-002}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
762-4302/8000-002 - Touch Panel 600 14.5 cm (5,7") Control Panel
Bill of material
762-4302/8000-002
BESTNR
Item-No.
762-4302/8000-002
BEZEICHNUNG
Description
TP600, 5.7, 640x480, PIO3, CP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
163.00
mm
BREITE
Width
172.00
mm
TIEFE
Depth
78.00
mm
GEWICHT
Weight
1221.000
g
BEMERKUNGEN
Comment
14.5 cm (5.7'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청