Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
762-4302/8000-002 - Touch Panel 600 14.5 cm (5,7") Control Panel
Lista materiałowa
762-4302/8000-002
BESTNR
Nr zamówienia.
762-4302/8000-002
BEZEICHNUNG
Description
TP600, 5.7, 640x480, PIO3, CP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
163.00 mm
BREITE
szerokość
172.00 mm
TIEFE
głębokość
78.00 mm
GEWICHT
masa
1221.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
14.5 cm (5.7'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01