Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
762-4305/8000-002 - Touch Panel 600 39,6 cm (15.9") Control Panel
Stückliste
762-4305/8000-002
BESTNR
Bestell-Nr.
762-4305/8000-002
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
TP600, 15.9, 1920x1080, PIO3, CP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
283.00 mm
BREITE
Breite
420.00 mm
TIEFE
Tiefe
78.00 mm
GEWICHT
Gewicht
3000.000 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
39.6 cm (15.9'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models