카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
762-4305/8000-002 - Touch Panel 600 39,6 cm (15.9") Control Panel
Bill of material
762-4305/8000-002
BESTNR
Item-No.
762-4305/8000-002
BEZEICHNUNG
Description
TP600, 15.9, 1920x1080, PIO3, CP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
283.00 mm
BREITE
Width
420.00 mm
TIEFE
Depth
78.00 mm
GEWICHT
Weight
3000.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
39.6 cm (15.9'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드