Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
762-4305/8000-002 - Touch Panel 600 39,6 cm (15.9") Control Panel
Lista materiałowa
762-4305/8000-002
BESTNR
Nr zamówienia.
762-4305/8000-002
BEZEICHNUNG
Description
TP600, 15.9, 1920x1080, PIO3, CP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
283.00 mm
BREITE
szerokość
420.00 mm
TIEFE
głębokość
78.00 mm
GEWICHT
masa
3000.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
39.6 cm (15.9'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01