Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
762-5204/8000-001 - Touch Panel 600 25,7 cm (10.1") Visu Panel
Lista de materiales
762-5204/8000-001
BESTNR
Item-No.
762-5204/8000-001
BEZEICHNUNG
Designación
TP600, 10.1, 1280x800, PIO2, VP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
223.00 mm
BREITE
Ancho
293.00 mm
TIEFE
Profundidad
58.00 mm
GEWICHT
Peso
1580.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
25.7 cm (10.1'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01