Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
762-5204/8000-001 - Touch Panel 600 25,7 cm (10.1") Visu Panel
Nomenclature
762-5204/8000-001
BESTNR
No de produit
762-5204/8000-001
BEZEICHNUNG
Désignation
TP600, 10.1, 1280x800, PIO2, VP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
223.00 mm
BREITE
Largeur
293.00 mm
TIEFE
Profondeur
58.00 mm
GEWICHT
Poids
1580.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
25.7 cm (10.1'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01