Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
762-6202/8000-001 - Touch Panel 600 14.5 cm (5,7") Visu Panel, Marineausführung
Stückliste
762-6202/8000-001
BESTNR
Bestell-Nr.
762-6202/8000-001
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
TP600, 5.7, 640x480, PIO2, VP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
163.00 mm
BREITE
Breite
172.00 mm
TIEFE
Tiefe
58.00 mm
GEWICHT
Gewicht
843.000 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
14.5 cm (5.7'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01