Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
762-6202/8000-001 - Touch Panel 600 14.5 cm (5,7") Visu Panel, Marineausführung
Lista materiale
762-6202/8000-001
BESTNR
Codice art.
762-6202/8000-001
BEZEICHNUNG
Designazione
TP600, 5.7, 640x480, PIO2, VP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
163.00 mm
BREITE
Larghezza
172.00 mm
TIEFE
Profondita
58.00 mm
GEWICHT
Peso
843.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
14.5 cm (5.7'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01