Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
762-6202/8000-001 - Touch Panel 600 14.5 cm (5,7") Visu Panel, Marineausführung
Bill of material
762-6202/8000-001
BESTNR
Item-No.
762-6202/8000-001
BEZEICHNUNG
Description
TP600, 5.7, 640x480, PIO2, VP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
163.00 mm
BREITE
Width
172.00 mm
TIEFE
Depth
58.00 mm
GEWICHT
Weight
843.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
14.5 cm (5.7'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)