Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
762-6203/8000-001 - Touch Panel 600 17.8 cm (7,0") Visu Panel, Marineausführung
Stückliste
762-6203/8000-001
BESTNR
Bestell-Nr.
762-6203/8000-001
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
TP600, 7.0, 800x480, PIO2, VP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
167.00 mm
BREITE
Breite
213.00 mm
TIEFE
Tiefe
58.00 mm
GEWICHT
Gewicht
982.000 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
17.8 cm (7.0'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01