Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
762-6203/8000-001 - Touch Panel 600 17.8 cm (7,0") Visu Panel, Marineausführung
Lista materiale
762-6203/8000-001
BESTNR
Codice art.
762-6203/8000-001
BEZEICHNUNG
Designazione
TP600, 7.0, 800x480, PIO2, VP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
167.00 mm
BREITE
Larghezza
213.00 mm
TIEFE
Profondita
58.00 mm
GEWICHT
Peso
982.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
17.8 cm (7.0'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01