Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
762-6203/8000-001 - Touch Panel 600 17.8 cm (7,0") Visu Panel, Marineausführung
Bill of material
762-6203/8000-001
BESTNR
Item-No.
762-6203/8000-001
BEZEICHNUNG
Description
TP600, 7.0, 800x480, PIO2, VP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
167.00 mm
BREITE
Width
213.00 mm
TIEFE
Depth
58.00 mm
GEWICHT
Weight
982.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
17.8 cm (7.0'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型