Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
762-6204/8000-001 - Touch Panel 600 25,7 cm (10.1") Visu Panel, Marineausführung
Stückliste
762-6204/8000-001
BESTNR
Bestell-Nr.
762-6204/8000-001
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
TP600, 10.1, 1280x800, PIO2, VP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
223.00 mm
BREITE
Breite
293.00 mm
TIEFE
Tiefe
58.00 mm
GEWICHT
Gewicht
1509.000 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
25.7 cm (10.1'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01