Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
762-6204/8000-001 - Touch Panel 600 25,7 cm (10.1") Visu Panel, Marineausführung
Lista materiałowa
762-6204/8000-001
BESTNR
Nr zamówienia.
762-6204/8000-001
BEZEICHNUNG
Description
TP600, 10.1, 1280x800, PIO2, VP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
223.00 mm
BREITE
szerokość
293.00 mm
TIEFE
głębokość
58.00 mm
GEWICHT
masa
1509.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
25.7 cm (10.1'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01