Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
855-405/750-501 - przekładniki prądowe, znamionowy prąd pierwotny 750 A, znamionowy prąd wtórny 5 A, moc znamionowa 5 VA, klasa dokładności 1
Lista materiałowa
855-405/750-501
BESTNR
Nr zamówienia.
855-405/750-501
BEZEICHNUNG
Description
przekładniki prądowe
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
PRIMAER
Primary rated current
750 A
SEKUNDAER
Secondary rated current
5 A
LEISTUNG
Rated power
5.00 VA
KLASSE
Accuracy class
1
HOEHE
wysokość
91.15 mm
BREITE
szerokość
35.00 mm
TIEFE
głębokość
70.00 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
380.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02