Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
855-951/250-000 - Strom- und Spannungsabgriff bis 95 mm²
Stückliste
855-951/250-000
BESTNR
Bestell-Nr.
855-951/250-000
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Strom- und Spannungsabgriff bis 95 mm²
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
PRIMAER
Primärer Bemessungsstrom
250 A
SEKUNDAER
Sekundärer Bemessungsstrom
1 A
LEISTUNG
Bemessungsleistung
0.20 VA
KLASSE
Genauigkeitsklasse
0.5
HOEHE
Höhe
73.00 mm
BREITE
Breite
25.00 mm
TIEFE
Tiefe
58.00 mm
FARBE
Farbe
schwarz
GEWICHT
Gewicht
98.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02