Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
855-4101/200-001 - Transformateurs d'intensité non intrusifs, Courant de référence primaire 200 A, Courant de référence secondaire 1 A, Puissance de référence 0,2 VA, Classe de précision 1, Longueur de câble 3 m
Nomenclature
855-4101/200-001
BESTNR
No de produit
855-4101/200-001
BEZEICHNUNG
Désignation
Transformateurs d'intensité non intrusifs
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 mm²
PRIMAER
Courant de référence primaire
200 A
SEKUNDAER
Courant de référence secondaire
1 A
LEISTUNG
Puissance de référence
0.20 VA
KLASSE
Classe de précision
1.0
HOEHE
Hauteur
67.00 mm
BREITE
Largeur
49.00 mm
TIEFE
Profondeur
44.50 mm
FARBE
Couleur
noir
GEWICHT
Poids
412.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02