카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
855-4101/500-000
WAGO
PG 29 - Interface Electronic
Series 855
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg29/serie855/0855-4101_0500-0000.prj},{NB=855-4101/500-000},{BESTNR=855-4101/500-000},{BEZEICHNUNG=Kabelumbau-Stromwandler},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5},{PRIMAER=500},{SEKUNDAER=1},{LEISTUNG=0.20},{KLASSE=0.5},{HOEHE=67.00},{BREITE=49.00},{TIEFE=44.50},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=412.000},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-21-09-02},{ECLASS81=27-21-09-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/855-4101/500-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/855-4101/500-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
855-4101/500-000 - Split-core current transformer, Primary rated current: 500 A, Secondary rated current: 1 A, Rated power: 0.2 VA, Accuracy class: 0.5
Bill of material
855-4101/500-000
BESTNR
Item-No.
855-4101/500-000
BEZEICHNUNG
Description
Split-core current transformer
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5
mm²
PRIMAER
Primary rated current
500
A
SEKUNDAER
Secondary rated current
1
A
LEISTUNG
Rated power
0.20
VA
KLASSE
Accuracy class
0.5
HOEHE
Height
67.00
mm
BREITE
Width
49.00
mm
TIEFE
Depth
44.50
mm
FARBE
Color
black
GEWICHT
Weight
412.000
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청