Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
855-4105/300-101 - Trasformatori di corrente split-core, Corrente nominale primaria 300 A, Corrente nominale secondaria: 5 A, Potenza nominale: 1 VA, Classe di precisione: 1
Lista materiale
855-4105/300-101
BESTNR
Codice art.
855-4105/300-101
BEZEICHNUNG
Designazione
Trasformatori di corrente split-core
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
1.5 mm²
PRIMAER
Corrente nominale primaria
300 A
SEKUNDAER
Corrente nominale secondaria
5 A
LEISTUNG
Potenza nominale
1.00 VA
KLASSE
Classe di precisione
1.0
HOEHE
Altezza
67.00 mm
BREITE
Larghezza
49.00 mm
TIEFE
Profondita
44.50 mm
FARBE
Colore
nero
GEWICHT
Peso
412.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02