Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
879-3020 - Misuratore del consumo di energia, per la connessione diretta, 65 A, 3x230/400V, 50 Hz, MID, Modbus® e M-Bus, 2 x Interfaccia S0, 4DU
Lista materiale
879-3020
BESTNR
Codice art.
879-3020
BEZEICHNUNG
Designazione
Misuratore del consumo di energia
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.75 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
18 - 4 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
HOEHE
Altezza
140.00 mm
BREITE
Larghezza
72.00 mm
TIEFE
Profondita
63.00 mm
FARBE
Colore
Trasparente
GEWICHT
Peso
280.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-23-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-23-16