Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2059-303/998-403 - SMD Terminal block in tape-and-reel packing Pin spacing 3 mm / 0.118 in 3-pole
Nomenclature
2059-303/998-403
BESTNR
No de produit
2059-303/998-403
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.14 - 0.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
26 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
4 - 5.5 mm
HINWEIS
Hinweis (Leiterquerschnitt 0.5 mm² / AWG 20 sol.)
Kein Wiederanschluss kleinerer Leiterquerschnitte | Abisolierlänge 6 - 7.5 mm
SPANNUNG
tension de mesure
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
3 A
RM
Pas
3.00 mm
P
Nbre de pôles
3
HOEHE
Hauteur
2.70 mm
BREITE
Largeur
8.90 mm
TIEFE
Profondeur
7.90 mm
FARBE
Couleur
blanc
GEWICHT
Poids
0.244 g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) - 0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06